高画質イメージング - 自動調整機能によりかつてない画質を実現

顕微鏡観察や眼科診療をはじめ、医療・ライフサイエンス分野の画像処理では、‍カメラを起動した瞬間から鮮明な画像を撮影することが何よりも求められます。Basler MED aceのMED機能セット「高画質イメージング」には、Basler PGIや各種自動調整機能(自動色補正、自動コントラスト)が搭載されているほか、明るさの変化にも迅速に対応できます。

Basler MED機能セット「高画質イメージング」搭載モデル一覧へ
>

高画質イメージングの特長

  • 高画質な画像をすぐに撮影できるプリセット機能

  • FPGA上で画像補正を行うBasler PGI(特許取得済み)

  • ワンクリックで最適な色合いと鮮明なコントラストを実現する自動調整機能

  • 急な明るさの変化にも瞬時に対応

一枚目から最高の画質を実現するプリセット機能

医療・ライフサイエンス用途に求められる画質を瞬時に実現。Basler MED aceのプリセット機能を使用すれば、ユーザー設定と各種画像補正機能を組み合わせることにより、一枚目から鮮明な画像を撮影できます。

プリセット適用前の画像
プリセット適用前の画像
プリセット適用後の画像
プリセット適用後の画像

Basler PGI:カメラ内蔵型画像補正機能(カラー、モノクロ対応)

Baslerが独自に開発した画像補正機能PGI(カラー、モノクロ対応)は、ノイズ除去、シャープネス、5×5デベイヤリング、アンチエイリアシング(カラーのみ)の4つの機能から構成されており、カメラ内部のFPGA上で処理を行うことにより、ホストシステムの負荷を大幅に軽減できます。

PGI適用前の画像
PGI適用前の画像
PGI適用後の画像
PGI適用後の画像

自動色補正/自動コントラストにより最高の色再現性と画質を実現

医療の世界では、色の再現性が非常に重視されますが、正確な色調整は決して簡単な作業ではありません。Baslerの自動色補正機能を使用すれば、常に忠実な色の画像を撮影できます。また、高画質な画像を撮影するには、コントラストの調整も重要になります。Baslerの自動コントラスト機能を使用すれば、ヒストグラム平坦化処理により画像のコントラストを最大限に引き出し、鮮明なコントラストを瞬時に実現できます。もちろん、色とコントラストを手動で調整することも可能です。

自動色補正/自動コントラスト適用前の画像
自動色補正/自動コントラスト適用前の画像
自動色補正/自動コントラスト適用後の画像
自動色補正/自動コントラスト適用後の画像

明るさの変化に対応する自動露光機能

レンズやズーム倍率を変更すると、明るさが変化し、画質に影響を及ぼします。自動露光機能を使用すれば、明るさの変化に応じてカメラの設定が瞬時に調整されるため、最高画質の画像をスムーズに撮影できます。

明るさの変化に応じて露光を素早く調整
明るさの変化に応じて露光を素早く調整

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。