低照度イメージング - 暗い環境下でも優れた画質を実現

顕微鏡観察、ラボラトリーオートメーションをはじめとする医療・ライフサイエンス用途では、暗い環境下で画像処理を行う必要があります。Basler MED aceのMED機能セット「低照度イメージング」搭載モデルには、高い性能を誇る最新CMOSセンサーが搭載されているほか、長時間露光モード、内蔵型ヒストグラムなどの機能も充実しており、これらの用途に最適です。

Basler MED機能セット「低照度イメージング」搭載モデル一覧へ
>

低照度イメージングの特長

  • 長時間露光モードによるノイズ低減・感度向上

  • ヒストグラムによるカラーチャンネルの個別設定

  • カメラのFPGA上で画像を直接処理

低照度イメージング - 暗い環境下でも優れた画質を実現

低照度イメージングなしの長時間露光画像
低照度イメージングなしの長時間露光画像
低照度イメージングありの長時間露光画像:コントラストとノイズが改善
低照度イメージングありの長時間露光画像:コントラストとノイズが改善

暗い環境下での画質向上に貢献する長時間露光モードと内蔵型ヒストグラム機能

蛍光顕微鏡観察を含むさまざまな医療・ライフサイエンス用途では、撮影の際に数秒単位の露光時間が必要になるため、画質に影響を及ぼすおそれがあります。Basler MED aceのMED機能セット「低照度イメージング」搭載モデルは、長時間露光時の画質を向上させるモードを備えているため、弱い光でも高い感度で検出し、ちらつきやノイズを低減することができます。

内蔵型ヒストグラム機能により十分なコントラストを確保

暗い環境下の撮影では、対象物の細部まで鮮明に再現することが難しくなります。そこで活躍するのが、カラーチャンネルのコントラストを個別に設定できる内蔵型ヒストグラムです。この機能を上手く活用し、背景の黒色部分の色合いを調整すれば、画像情報を最大限に引き出すことができます。しかも、カメラのFPGA上で前処理を行うため、ホスト側のCPU負荷も大幅に抑えられます。

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。