パーフェクトカラー - 色設定を簡単かつ柔軟に調整可能

医療・ライフサイエンスの世界では、細かな色の違いを見分けるため、撮影の際に色設定を個別に調整しなければなりませんが、これは非常に複雑な作業で、時間もかかります。Basler MED機能セット「パーフェクトカラー」には、色合い、彩度、明るさ、コントラストを含む色空間全体を制御する機能や単色の設定変更が可能な6軸オペレーター、実物に最大限忠実な色を再現するカラーキャリブレーター、一般的な照明に対応したカラープリセットが搭載されており、要件に応じて色の見え方を素早く簡単に調整できます。

Basler MED機能セット「パーフェクトカラー」搭載モデル一覧へ

パーフェクトカラーの特長

  • わずか数クリックで最高の色忠実性を実現するBaslerカラーキャリブレーター

  • 色合い、彩度、明るさ、コントラストを含む色空間全体の簡単制御機能

  • 空間における単色の設定変更が可能な6軸オペレーター(特許取得済み)

  • さまざまな照明に対応した豊富なカラープリセット

Baslerカラーキャリブレーター:スムーズな色設定を実現

医療・ライフサイエンスの世界では、画像の色再現性が非常に重視されるため、カメラの色設定を正確に調整し、実物そのままの色を忠実に表現することが求められます。しかし、最適な設定値を見つけることは容易ではありません。pylonに搭載されているBaslerカラーキャリブレーターを使用すれば、そのような場合でも色設定を素早く簡単に最適化することができます。

色空間全体を自由自在に制御

カメラの色設定は、実際の用途によって大きく変わります。MED機能セット「パーフェクトカラー」では、要件に応じて色合い、彩度、明るさ、コントラストを調整できるなど、色空間全体を制御することが可能です。

色合い、彩度、明るさ、コントラストを調整する前の画像
色合い、彩度、明るさ、コントラストを調整した後の画像
画像の色合い、彩度、明るさ、コントラストの調整
色合い、彩度、明るさ、コントラストを調整する前の画像

Basler 6軸オペレーター:単色の設定変更が可能

細かな色の違いを見分けるために単色のみの設定を変更したい、そんなご要望にお応えしたのがBasler 6軸オペレーター(特許取得済み)です。このツールは、色の個別調整が可能なだけでなく、カメラのFPGA上で処理を行うため、ホストシステムのリソースも大幅に節約できます。

6軸オペレーターによる色調整を行う前の画像
6軸オペレーターによる色調整を行う前の画像
6軸オペレーターによる色調整(マゼンタ)を行った後の画像
6軸オペレーターによる色調整(マゼンタ)を行った後の画像

さまざまな照明に対応し、時間と労力の削減に貢献するカラープリセット

MED機能セット「パーフェクトカラー」には、多くの一般的な照明に対応したカラープリセットが揃っています。産業用画像処理向けの各種照明やオリンパス社製顕微鏡用LED(4500K、6000K)、ライカ社製顕微鏡用LED(5500K)などの顕微鏡用照明を含め、お使いの照明に最適なカラープリセットを選択することで、時間や労力の削減が期待できます。

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。