Basler pulse
洗練されたデザインでコンパクトかつ軽量
洗練されたデザインでコンパクトかつ軽量
グローバルシャッター/ローリングシャッター、USB 3.0に対応し、省電力でありながら、Baslerならではの優れた品質と安定性を実現するエリアスキャンカメラとして、スムーズなシステムを構築をサポートします。
シンプルな配線
省電力設計(1.3W)のUSB 3.0ケーブル1本で使用可能コンパクト&軽量
寸法38.8mm×28.2mm、重量60g未満PGI
撮影速度を最大限に維持しながら、画質を向上させるカメラ内蔵型画像補正機能を搭載三脚アダプター&マウントアダプター
三脚アダプターを搭載しているほか、CSマウント/Cマウント/Sマウントアダプターも選択可能
pulse 製品一覧
カメラの選定やシステム構築には、ビジョンシステムコンフィギュレーターが便利です。
Basler pulseの詳細について
Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した文書を多数公開しています。ぜひご覧ください。