Basler racer 2 L
ラインスキャンカメラ

Basler racer 2

最大画素数16Kの高速ラインスキャンカメラ

最大画素数16K、最大ラインレート200kHzに対応したラインスキャンカメラとして、バッテリーの製造監視をはじめ、幅広い用途に最適です。

  • 画素数

    2K、4K, 8K、16Kの幅広い画素数に対応
  • ラインレート

    最大200kHzの高速撮影を実現
  • センサー

    優れた画質を誇るGpixel社製ラインスキャンセンサーを搭載
  • インターフェース

    用途に応じてGigE、5GigE、CXP-12を選択可能

racer 2 製品一覧

カメラの選定やシステム構築には、ビジョンシステムコンフィギュレーターが便利です。

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

Basler racer 2について

ラインスキャンシステムの要件に応じて、racer 2 S、racer 2 Lの2種類の製品ラインをお選びいただけます。

racer 2 S
NEW

racer 2 S

一般的な撮影用途に最適な製品ラインです。

  • システム全体のコスト削減に貢献 

  • 最大ラインレート172kHz 

  • コンパクトで設置スペースを選ばない

  • シェーディング補正により、ムラのない均一な画像を実現

  • 徹底した試験を通過した完全互換のハードウェアとソフトウェアをワンストップでご提供

racer 2 L
NEW

racer 2 L

高画素ラインスキャンカメラとして、バッテリーの製造監視をはじめ、高度な撮影用途に最適な製品ラインです。

  • 高速インターフェースのCoaXPress 2.0(CXP-12)を採用し、最大帯域幅25Gbpsにより、センサーの性能を最大限に発揮

  • 自然冷却機構/強制冷却機構を追加することで、画像ノイズを最小限に抑えながら、優れた画質を実現

  • 照明、レンズ、ケーブルなどラインスキャンシステムの構築に必要なアクセサリーも充実&プログラマブル フレームグラバー を介した画像の前処理、pylon Software Suiteの専用ツールによる画像解析が可能

Basler racer 2 Lのモデル一覧へ

Basler racer 2 - 選べる製品ラインで幅広い用途に対応

豊富なラインナップを誇るBasler racer 2なら、用途に応じて最適なラインスキャンカメラが簡単に見つかります。 

省スペース設計のracer 2 S

設置スペースを選ばないコンパクトなボディ

コンパクトかつ軽量なracer 2 Sは、設置スペースが限られる場合やカメラが移動する場合に最適です。また、お手頃価格のCマウントレンズもご用意しているため、システム全体のコストを抑えられます。

  • 29mm×29mmのコンパクトなボディ

  • 重量105g以下

  • お手頃価格の Cマウントレンズ もご用意

Basler racer 2 Sのモデル一覧へ

racer 2の対応インターフェース

幅広いインターフェースを選択可能

  • GigE:マシンビジョンインターフェースとして十分な帯域幅を確保しながら、ケーブルの延伸も可能

  • 5GigE:GigEならではのメリットはそのままに、広帯域幅によりラインレートをさらに向上

  • CXP-12:製造現場や複数のカメラを運用する高度な用途に最適&フレームグラバーを介した画像の前処理も可能

racer 2 Sは、GigE、5GigE、CXP-12、racer 2 Lは、CXP-12に対応しています。 

racer 2 Lの冷却機構

安定した温度管理

racer 2 Lの背面には、自然冷却・強制冷却を含め、各種冷却機構を搭載するスペースが設けられています。

そのため、カメラの細かな温度管理が求められる場合でも問題なく対応できます。

  • ヒートシンク:環境温度が低い用途におすすめ

  • 冷却ファン:カメラの熱を外部に排出することで、システム全体の温度上昇を防止できるため、一定の温度管理が求められる用途(バッテリー検査など)におすすめ 

Basler racer 2 Lのモデル一覧へ

バッテリーの製造監視をはじめ、要件の厳しい用途にも最適なracer 2 L
バッテリーの製造監視をはじめ、要件の厳しい用途にも最適なracer 2 L

抜群の性能

高速インターフェースのCXP-12を採用し、最大帯域幅25Gbpsにより、センサーの性能を最大限に発揮できるracer 2 Lは、高速・高解像度が求められる用途にも最適です。

また、racer 2 Lに加え、画像を前処理することでCPU負荷を軽減するプログラマブルフレームグラバー、直感操作のFPGA画像処理開発環境VisualAppletsも組み合わせれば、コストを抑えながら、高性能なラインスキャンシステムを素早く簡単に構築できます。

Basler racer 2 Lのモデル一覧へ

フレームグラバー&ソフトウェア&その他アクセサリー

徹底した試験を通過した完全互換の製品を組み合わせることで、コストを抑えながら、スムーズなデザイン・インを実現。

racer 2 L搭載のビジョンシステム

Baslerにおまかせいただければ、照明レンズを含め、ラインスキャンシステムの構築に必要なアクセサリーがワンストップで揃います。

さらに、撮影効率を向上させる製品として、FPGA上で前処理を行うプログラマブルフレームグラバーと直感操作のFPGA画像処理開発環境VisualAppletsもご用意。

このほか、pylon Software Suiteの専用ツールによる画像解析も可能です。

Basler racer 2の詳細について

Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。