カスタマイズサービス
Baslerがマシンビジョン用途向けに開発した高品質な産業用カメラをベースに、さまざまな要件に対応したカスタマイズサービスをご提供いたします。
カメラハードウェアのカスタマイズ
システムインテグレーションに関するノウハウを活用し、カメラの筐体やコネクターの調整をはじめとする幅広いニーズにお応えいたします。
サービス一覧
CマウントからCSマウントへの変更
OEM製造
コネクターの向きの調整
筐体の色の変更、筐体へのロゴの挿入
動作温度の拡大
各種フィルターの取り付け
IP67対応筐体の製作
偏光カメラの開発
カメラソフトウェアのカスタマイズ
画像前処理機能や画像処理機能をカメラのFPGAに実装し、CPU負荷を軽減すれば、その他のメインとなる用途により多くのリソースを割くことができます。
サービス一覧
各種ビニングモードの開発
露光時間の短縮・延長
HDRモードの追加
pylonの機能拡張
液体レンズ制御用ファームウェアの開発
カメラ向け製品変更通知サービス「フローズン」
「フローズン」は、カメラ製品をいつでもご発注時の仕様で取り寄せられるようにするとともに、製品ライフサイクルにおいて変更が発生した場合、通知を行ったうえで、ファームウェアやハードウェアのサンプルをご提供するサービスです。カメラ製品の変更状況を把握できるため、社内外の品質保証体制の維持や文書管理などにも便利です。
サービス一覧
ファームウェア用フローズン:製品ライフサイクルの全体にわたってカメラファームウェアの変更を一切行わないサービスです。
認証用フローズン:カメラに関する変更を随時通知し、お客様にご確認いただいたうえで、承認後に変更を適用するサービスです。
関連製品
以下は、お客様のご要望に合わせてカスタマイズを行った例です。