医用イメージング
医療分野の幅広い撮影要件に対応
撮影要件の厳しい医用イメージング向けに、優れた色忠実性とリアルタイム性を兼ね備えたビジョン機器を取り揃え、高速・高解像度撮影によるスムーズなデジタル画像処理を実現します。

画質・色再現性
カメラの画質にかかわるパラメーターの自動補正と個別調整に対応カスタマイズ性
要件に応じて最適なハードウェアとソフトウェアをご提案耐久性&信頼性
業界最低水準の故障率&365日24時間体制の運用が可能長い供給期間
将来的な拡張にも対応したビジョン製品を長期にわたってご提供
用途
今や医療現場において必要不可欠となったコンピュータービジョンを活用することで、患者のポジショニング、皮膚検査、術中イメージング、内視鏡撮影を含め、さまざまな用途に対応いたします。

患者のポジショニング&モニタリング
集中治療室(ICU)などで使用される磁気共鳴画像(MRI)検査装置、コンピューター断層撮影(CT)検査装置には、患者のポジショニングを行うためのビジョンシステムが搭載されており、検査台の下からの体位撮影、専用アルゴリズムによる合併症の発見のほか、X線検査の前などに必要な身体測定も正確に行うことができます。

術中イメージング
解剖学的構造を細部まで正確に可視化することが求められる術中イメージング。Baslerでは、優れた解像度・コントラスト・色忠実性を兼ね備えたビジョンソリューションをご提供することで、光学顕微鏡・蛍光顕微鏡による画像解析を含め、手術侵襲の低減をサポートしています。

皮膚科
がんの早期発見、皮膚病変の診断、傷の経過観察を含め、皮膚科のさまざまな場面で活用されている画像解析。Baslerビジョン機器は、優れた色忠実性と感度により、高画質な画像をリアルタイムに撮影できるなど、皮膚科の診療において大きな威力を発揮します。

歯科
最新の歯科医療の現場では、高速・高解像度・高感度の三拍子が揃ったカメラが活用されています。Basler dart、Basler MED aceをはじめとするカメラは、コンパクトなボディでこれらの性能を実現しており、上顎、下顎、咬合の印象採得はもちろん、口腔内や歯型のスキャンにも最適です。

動作分析
抜群のリアルタイム性・画質・信頼性により、スムーズなデジタル画像処理を実現するBaslerビジョンソリューションは、整形外科やリハビリテーション科における動作分析・治療、運動選手のフォーム改善などにも役立てられています。
リアルタイムなカラー画像の撮影:医療における色補正の重要性
顕微鏡観察や皮膚科・眼科・外科診療において、対象部位の疾患の有無を判断するための材料として重視されるデジタル画像の色情報について解説します。
事例紹介
幅広い用途で時間・コストの削減に貢献するBaslerビジョソリューションの事例について、ぜひご覧ください。
おすすめ製品
マシンビジョンによる作業の効率化・信頼性向上をお考えなら、以下の製品が最適です。