顕微鏡用PowerPack
必要なものをワンストップでご提供
必要なものをワンストップでご提供
高品質な顕微鏡カメラに加え、必要なハードウェア、ソフトウェアをワンストップでご提供。スムーズなシステム構築をサポートしながら、高精度な撮影と専門的な画像解析を実現します。
プラグアンドプレイ対応
ハードウェアとソフトウェアを簡単にセットアップCMOSセンサー
最新CMOSセンサーを搭載し、優れた画質を実現顕微鏡ソフトウェア
高度な機能による画像の取得・分析が可能な専門ソフトウェアが付属カメラアクセサリー
USB 3.0ケーブル、マウントアダプターをはじめ、徹底した試験を通過した完全互換のアクセサリーをご用意
顕微鏡用PowerPackのセット内容
カメラ、ソフトウェア、アクセサリーを含め、顕微鏡観察に必要なものがすべてセットになっています。
1. 顕微鏡カメラ

顕微鏡カメラace
最大画素数12.2MP、最大フレームレート200fpsに対応。ソニー社またはオンセミ社のCMOSセンサーを選択できるなど、医療・ライフサイエンス用途の高度な顕微鏡観察に最適です。
優れたコストパフォーマンス
高感度・高画質&広いダイナミックレンジ
非常に高いフレームレートを誇り、高解像度のなめらかな映像による観察が可能
画像補正・色調整アルゴリズムにより、抜群の色再現性と圧倒的なコントラストを実現

顕微鏡カメラpulse
画素数1.2~5MP、最大フレームレート54fpsに対応。オンセミ社製CMOSセンサーを搭載し、なめらかな映像を撮影できるなど、一般的な光学顕微鏡観察に最適です。
低コストで操作も簡単
USB 2.0と下位互換性を有し、柔軟なシステム構築が可能
高いフレームレートを誇り、なめらかな映像による観察が可能
コントラスト補正・色調整アルゴリズムにより、最高水準の色再現性と鮮明な画質を実現
2. ソフトウェア
3. アクセサリー
徹底した試験により互換性を確保
USB 3.0ケーブルをはじめ、完全互換のアクセサリーをご提供することで、プラグアンドプレイによるスムーズな接続を実現します。
なお、顕微鏡カメラpulseを選択した場合は、CS-to-Cマウントアダプターも付属しているため、より柔軟なシステム構築が可能です。
クイックセットアップガイド
すべてのハードウェア、ソフトウェアのセットアップ方法をステップごとにわかりやすく解説するなど、顕微鏡用PowerPackをスムーズに運用するために必要な情報が掲載されています。
クイックセットアップガイドのページへ