インターフェース・準拠規格

Camera Link

‍ローエンドからハイエンドまでの各種産業用カメラ向けに策定されたCamera Linkは、優れた安定性と性能を誇るインターフェース規格として、100MB/秒~800MB/秒程度のデータ転送速度が求められる用途におすすめです。

ホワイトペーパー

Camera LinkからCoaXPress 2.0への移行 - システムの性能向上とコスト削減

高速・高解像度撮影が求められる用途で採用されているCamera LinkとCoaXPress 2.0。このホワイトペーパーでは、高性能かつシステムコストの低いCoaXPress 2.0への移行について、以下のトピックを中心に解説します。

  • 高速データ転送規格のCamera LinkとCoaXPress

  • Camera LinkとCXP 2.0の比較

  • 移行の際に考慮すべきポイント

Camera Link(カメラリンク)インターフェース規格 には、以下のような特徴があります。

  • 専用のコネクター、ケーブル、データフォーマット、制御信号を搭載した標準化されたカメラ・フレームグラバー

  • 低価格を実現する標準化されたケーブル

  • 高いデータ転送速度により、画像データ転送に関して現在求められているすべての要件に簡単対応

カメラセレクター

Baslerエリアスキャンカメラ、ラインスキャンカメラのCamera Link対応モデルをお探しなら、画素数、センサー種別、レンズマウントなどによる絞り込みが可能なカメラセレクターが便利です。ぜひお試しください。

カメラセレクターへ

Camera Link対応製品 interface

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。