GenICam

産業用カメラ向け汎用ソフトウェアインターフェース規格

汎用的なプログラミングインターフェースを介してデバイスを制御できるGenICam。この規格に準拠したカメラであれば、メーカーにかかわらず、特殊な操作なしで簡単に設定を行うことが可能です。

GenICamが選ばれる理由

汎用ソフトウェアインターフェース規格であるGenICamは、GigE VisionUSB3 Vision、Camera Linkなど幅広いインターフェースに対応しています。そのため、GenICam規格に準拠したカメラであれば、種類や撮像方式、メーカーにかかわらず、特殊な操作なしで簡単に設定を行うことが可能です。

GenICamが選ばれる理由
GenICamはマシンビジョンインターフェース用のソフトウェアインターフェースです。メーカー固有の設定なしにカメラへのアクセスを可能にします。

GenICamの仕組み

GenICamは、主にカメラのプロパティを定義するXMLファイルで構成されており、C++の実行コードを使用してこのXMLファイルを汎用アプリケーションプログラミングインターフェース(GenAPI)またはグラフィカルユーザインターフェース(GUI)エレメントに変換することで、ゲイン、露光時間などの設定やカメラ機能にアクセスします。ただし、GigE Vision、USB3 Visionについては、GigE、USB 3.0に対応したカメラ側でXMLファイルを提供する必要があります。

プログラミングインターフェースとして、GenApi はカメラのプロパティへのアクセスを提供します。これを可能にするために、各カメラは C++ に翻訳された XML ファイルを提供します。
プログラミングインターフェースとして、GenApi はカメラのプロパティへのアクセスを提供します。これを可能にするために、各カメラは C++ に翻訳された XML ファイルを提供します。

GenICamの特長

  • 相互運用性:幅広いカメラとソフトウェアに対応

  • 将来性:優れた互換性と維持費の低さを活用することで、生産終了などにより構成機器を交換する必要がある場合でも、システムの拡張や次世代製品の導入にかかるコストを削減

  • 革新性:メーカー独自の機能を開発可能

GenICamの制定組織

GenICamは、欧州マシンビジョン協会(EMVA)によって策定された規格で、カメラやフレームグラバー、プログラミングライブラリーを手がける大手企業とBaslerが協力して積極的な開発を続けています。GenICamの詳細については、www.GenICam.orgをご覧ください。

マシンビジョン製品

当社の全製品はGenICamに準拠しており、統合が容易で将来性のあるビジョンシステムとなっています。

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。