マシンビジョンとは?
産業現場の自動化・品質管理に必要不可欠なマシンビジョン。最先端のビジョンシステムを活用すれば、長期にわたって工程改善・品質向上・コスト削減を行うことができます。

マシンビジョンによる作業の効率化・高精度化
マシンビジョンとは、デジタルカメラなどの光学機器と専用のソフトウェアを組み合わせて画像取得・処理・解析を行う技術を指し、特徴抽出により工程管理・制御・監視に必要な情報を収集することで、さまざまな産業現場の自動化を支えています。

ビジョンシステムの仕組み
一般的なビジョンシステムは、複数のハードウェアとソフトウェアから構成されています。例えば、Baslerのマシンビジョンカメラとpylon Software Suiteを組み合わせれば、生産ライン上の製品を撮影した後、専用アルゴリズムによる画像処理・解析を経て、寸法・形状・色合い・質感などの特徴を抽出することができます。
抽出結果は、品質管理、製造工程の制御、部品の分類、自動測定などに活用可能です。
マシンビジョンによる自動化・品質管理のメリット
人間を超える速度と一貫した精度により、製品の品質向上や作業の効率化・高精度化に貢献するマシンビジョンは、光学機器による高度な画像解析を可能にする技術として、多くの産業現場に欠かせない存在となっています。
製造の高速化
リアルタイムな検査と高速データ収集が可能なマシンビジョンは、品質に影響することなく、生産性を向上させることができます。
柔軟性の確保
部品の位置決め、表面検査、測定をはじめ、マシンビジョンは幅広い用途に対応できます。
品質管理の向上
高画素カメラを使用して微細な欠陥を検出すれば、製造不良やリワークを低減できます。
人件費の削減
マシンビジョンにより検査を自動化することで、作業効率の維持・向上を図りながら、人的コストを削減できます。
労働安全の改善
危険な環境における検査が可能なマシンビジョンは、リスクの最小化と従業員の安全確保に最適です。
予知保全
マシンビジョンによる予知保全は、機器の故障防止や寿命延長につながります。
マシンビジョンの役割
物体検知から位置特定に至るまで、さまざまな産業用画像処理に活用されているマシンビジョン。このビデオでは、専門家のThies Moellerより、その具体的な仕組みや役割について解説します。
マシンビジョンの用途
高性能なカメラとインテリジェントなソフトウェアにより、さまざま画像処理を行うマシンビジョンは、作業の効率化・高精度化を可能にする技術として、幅広い産業現場で大きな威力を発揮しています。

ロボットビジョン
カメラを使用してロボットの誘導・制御を行うロボットビジョンは、画像情報に基づいた物体認識やアームの位置・向き調整が可能であることから、自動車製造、梱包作業をはじめ、高精度なピックアンドプレースが求められる用途に広く導入されています。

交通・輸送
ナンバープレート認識、スピード違反の取り締まり、鉄道の保線作業をはじめ、交通・輸送用途においても、マシンビジョンは重要な役割を果たしています。

バッテリー製造
バッテリー製造にマシンビジョンを導入し、製造不良やリワークを低減すれば、コスト削減と効率化につながります。また、産業用画像処理による検査の高速化・自動化も可能であるため、製造フローに影響を与えることなく、生産性が大幅に向上します。

印刷
印刷業界では、マシンビジョンを使用して印刷検査(色ムラ・色抜け、その他印刷不良の確認など)を行っています。高速カメラで印刷工程をリアルタイムに監視すれば、さまざまな欠陥を瞬時に検出することができます。

食品
マシンビジョンは食品業界にも広く普及しており、異物検査、カビ検査、サイズ計測、熟度測定から果物の自動仕分け、ラベルの表示内容・貼付位置の確認に至るまで、多種多様な光学検査に役立てられています。

製薬
患者の健康にかかわることから、厳しい品質管理が求められる製薬業界では、錠剤・カプセル剤の形状検査・色検査・印字検査に加え、アンプル剤・バイアル剤の充填量検査にもマシンビジョンを導入しています。

農業
最新の農業機械にはマシンビジョンが活用されており、産業用画像処理を行うことで、適正な施肥・除草剤散布、作物の熟度測定・品質検査、家畜監視が可能になっています。
マシンビジョンによる品質向上
さまざまな作業の自動化・効率化を可能にするマシンビジョンは、品質向上とコスト削減はもちろん、企業の競争力強化にも大きく貢献しています。
産業用画像処理向け製品
ビジョンシステムを素早く簡単に構築するなら、ビジョンシステムコンフィギュレーターが便利です。