USB 3.0/USB3 Vision対応カメラ
さまざまな用途で威力を発揮するUSB3 Vision対応カメラは、Camera LinkとGigEとの間にある速度の差を見事に解消する高い転送速度を誇るだけでなく、便利なプラグアンドプレイ機能を有し、マシンビジョン規格にも準拠しています。また高解像度・高速度で撮影できるUSB3.0対応カメラであるため、特に産業用途に最適です。

USB3 Vision対応カメラ
さまざまな用途で威力を発揮するUSB3 Vision対応カメラは、Camera LinkとGigEとの間にある速度の差を見事に解消する高い転送速度を誇るだけでなく、便利なプラグアンドプレイ機能を有し、マシンビジョン規格にも準拠しています。また高解像度・高速度で撮影できるUSB3.0対応カメラであるため、特に産業用途に最適です。
さらに、USB 3.0は最新のCMOSセンサーに完全対応するように設計されており、新型センサーの性能を最大限発揮できる構造と速度を有しています。
USBインプリメンターズフォーラムの決定により、USB 3.0はUSB 3.1 Gen 1とも呼ばれるようになりました。名称が変わっても技術的な違いはないため、両者は同じものを指しますが、Baslerではわかりやすさを重視し、誤解を避けるため、引き続きUSB 3.0という呼び名を使用します。
一方、新世代のUSB 3.1 Gen 2(USB SuperSpeed+)については、従来のものよりも帯域幅が広くなっているため、区別する必要があります。

USB 3.0インターフェースの主な特長:
高速:350MB/sの高いデータ処理速度
最大350MB/秒の転送速度
高い安定性
各種画像処理アプリケーション(ライブラリー)を簡単導入
信頼性の高い工業規格USB3 Visionに対応
CPU負荷が低い
レイテンシーとジッターを軽減
コネクターにスクリュープラグを採用
工業用途でトップクラスの安定性を誇るメモリーとバッファを内蔵
プラグアンドプレイ機能搭載
BaslerのUSB 3.0対応カメラace
以下のカメラシリーズは、USB 3.0インターフェースに対応しています。