シュナイダー・クロイツナッハ社製レンズ
高い精度が求められる用途に最適
高い精度が求められる用途に最適
優れた耐久性と最大16Kの高画素により、さまざまなラインスキャン撮影で大きな威力を発揮します。
高性能
racer、racer 2(最大画素数16K)との組み合わせに最適選べる仕様
各種イメージサイズ・ピクセルサイズの大型ラインスキャンセンサーに対応柔軟性
用途に応じて3種類のレンズシリーズを選択可能品質
シュナイダー・クロイツナッハ社ならではの優れた精度と耐久性を実現
シュナイダー・クロイツナッハ社製ラインスキャンレンズについて
各種倍率(0.07倍~5.2倍)に対応した3種類のレンズシリーズ(PYRITE、ZIRCONIA、SAPPHIRE)を選択可能。最大画素数16K・最大分解能3.5µmの大型ラインスキャンセンサーとの組み合わせにおすすめです。
カスタマイズ性に優れたモジュラー構造
シュナイダー・クロイツナッハ社製ラインスキャンレンズは、最大6つの部品から構成されるモジュラー構造を採用しています。
レンズ 絞りを調整することで最適な光量と画質を実現
フォーカスマウント 正確なピント合わせが可能
接写リング(6mm~75mm) 用途やセンサーに応じて撮影距離を変更
アダプター 各種レンズアクセサリーの接続に最適
シュナイダー・クロイツナッハ社製ラインスキャンレンズの導入をご検討の場合やご不明点がある場合は、お気軽にお問い合わせください。用途に応じて最適なソリューションをご提案いたします。
お問い合わせはこちら