テレセントリックレンズ
高精度測定に最適
高精度測定に最適
光学倍率が変わらないテレセントリックレンズは、高精度測定や微細な構造物の検出に最適です。
豊富なラインナップ
用途に応じて幅広い製品をご提案選べる仕様
さまざまなイメージサイズ(0.5~1.1インチ)、画素数(最大12MP)に対応柔軟性
同軸照明付き・同軸照明なしの2種類のレンズシリーズをご用意品質
徹底した試験を通過した製品のみをご提供
テレセントリックレンズを使用するメリット
撮影距離にかかわらず、画像内における対象物の大きさ(センサー上の像の大きさ)が変わりません。
また、レンズの主光線が光軸と平行になっているため、歪みを大幅に抑えられます。
テレセントリックレンズの特長
視野角が一定:画像内における対象物の大きさが変わらないため、正確な測定が可能
歪みが少ない:産業用画像処理、顕微鏡観察をはじめ、再現性が求められる用途に最適
被写界深度が浅い:背景はボケたままで、対象物の特定部位にピントを合わせることが可能
テレセントリックレンズの用途
歪みを抑えた高精度な撮影が求められる用途に幅広くお使いいただけます。
産業用画像処理:製品検査、欠陥検知、寸法測定
顕微鏡観察:微細な物体の観察・分析
測定作業:対象物の正確な測定
テレセントリック照明

テレセントリックレンズとの組み合わせに最適な同軸照明をご提案いたします。
テレセントリック照明の詳細はこちら