ニュース&プレスリリース

ace 2 Gpixel社製センサー搭載モデルのラインナップが拡充

‍日付
2023/04/25

ace 2シリーズに8つのモデルが新登場。必要な画質を低価格で実現するGpixel社製グローバルシャッターCMOSセンサーGMAX2518(18MP)を採用し、ファクトリーオートメーション、ロボット、自動光学検査などの用途で優れたコストパフォーマンスを発揮します。

ace 2シリーズにGpixel社製CMOSセンサーGMAX2518(18MP)を搭載したモデルが追加されました。8つの新モデルは、Basler レンズC11にぴったりフィットし、コンパクトでありながら、必要な画質を低価格で実現するなど、従来の5MPモデル(GMAX2505)・9MPモデル(GMAX2509)と同等の優れたコストパフォーマンスが大きな特長。USB 3.0/GigE、モノクロ/カラーはもちろん、ファクトリーオートメーション、ロボット、自動光学検査などコスト重視の用途に最適なace 2 Basicや、独自のビヨンド機能(コンプレッションビヨンド、ピクセルビヨンドなど)を搭載した性能重視のace 2 Proもお選びいただけます。

ace 2 Gpixel社製センサー搭載モデルのラインナップが拡充

USB 3.0/GigE、モノクロ/カラーはもちろん、ファクトリーオートメーション、ロボット、自動光学検査などコスト重視の用途に最適なace 2 Basicや、

独自のビヨンド機能(コンプレッションビヨンド、ピクセルビヨンドなど)を搭載した性能重視のace 2 Proもお選びいただけます。

製品・サービスに関するご不明点やご相談等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。