Baslerがace 2 Gpixel社製センサー搭載モデルのラインナップを拡充
- 日付
- 2023/04/26
必要な画質を低価格で実現するGpixel社の最新センサーを採用することで、性能を追求しながら、全体コストも削減。Baslerレンズやその他アクセサリーと組み合わせることで、ファクトリーオートメーション、ロボット、自動光学検査などコスト重視の用途で大きな威力を発揮します。
このほど、コンピュータービジョン機器のリーディングカンパニーBaslerは、小型化・高画素化のニーズに対応するため、ace 2シリーズのラインナップを拡充し、Gpixel社製グローバルシャッターCMOSセンサーGMAX2518を搭載したモデルを追加しました。画素数18MP(4508×4096)、ピクセルサイズ2.5µm×2.5µm、センサーサイズ1インチに対応した8つの新モデルは、Basler レンズC11にぴったりフィットし、コンパクトでありながら、必要な画質を低価格で実現。従来の5MPモデル(GMAX2505)・9MPモデル(GMAX2509)と同様に、USB 3.0/GigE、モノクロ/カラー、ace 2 Basic(ビヨンド機能なし)/ace 2 Pro(ビヨンド機能あり)を選べるほか、徹底した試験を通過したその他アクセサリー、総合ソフトウェアパッケージのpylon Camera Software Suiteとも組み合わせられます。

小型化・高画素化のニーズに対応
ace 2 Gpixel社製センサー搭載モデルは、微細なピクセルにより小型化・高画素化を実現していることが大きな特長です。今回のラインナップ拡充により、ace 2シリーズは、ace 2 Basic、ace 2 Proを合わせて110モデルに拡大。Gpixel社製センサー以外にソニー社製センサーも選べるほか、画素数2.3MP~24MP、最大フレームレート160fpsに対応可能です。
詳細については、baslerweb.com/ace2 をご覧ください。
type: asset-hyperlink id: 1KMpcPjtlHFVYj71CkgoB8
type: asset-hyperlink id: 5Jy3dje0ChyabVgQllXR9G
type: asset-hyperlink id: 2rPQDl0Vp53EWq4b2uU5Ow
ご注意:4c画像はほとんどのブラウザでは正しく表示されません。画像を右クリックして「名前を付けて保存...」を選択し、お使いのPCに保存してください。その後、適切なプログラムを使用することで表示することができます。