BaslerがコンパクトなCoaXPress 2.0対応カメラace 2 Vを発表
- 日付
- 2024年6月25日
BaslerがコンパクトなCoaXPress 2.0対応カメラace 2 Vを発表しました。カメラに加え、CoaXPress 2.0対応ビジョンシステムの構築に必要なものもワンストップで提供するなど、高品質なハードウェアとソフトウェアを取り扱う世界的なコンピュータービジョン企業として注目が高まっています。
このほど、コンピュータービジョン機器のリーディングカンパニーBaslerは、人気のace 2シリーズの製品ラインナップを拡充し、29mm×29mmのコンパクトなサイズはそのままに、新たにCoaXPress 2.0(1チャンネル)に対応したエリアスキャンカメラace 2 Vを発表しました。ソニー社製Pregius Sを搭載し、高フレームレート(最大212fps)・広帯域幅(12.5Gbps)を誇るこの製品ラインは、全7モデルで構成されており、モノクロ/カラーと各種画素数(5MP~24MP)を選択できます。また、Baslerでは、ハードウェアとソフトウェアを含め、その他のCoaXPress 2.0対応製品もワンストップで提供しています。
高性能センサー&高速インターフェース
ソニー社製Pregius Sと充実のファームウェア機能により、抜群の画質を実現していることもace Vの大きな特長で、歪みのない動体撮影や暗い環境における高感度撮影を含め、要件の厳しい用途にも対応できます。
さらに、今回新たに採用されたCoaXPress 2.0は、ケーブル1本で高速・長距離データ転送が可能であるなど、正確な同期とリアルタイム性が求められるマルチカメラシステムの構築や、Camera Linkをはじめとする従来のインターフェースからの移行にも最適です。
シンプルなシステム構成&スムーズな構築
Baslerでは、インターフェースカード、LED照明、Cマウントレンズ、ケーブルからプラグアンドプレイ対応の総合ソフトウェアパッケージpylon、画像処理機能を素早く簡単に作成できるpylon画像処理ツールに至るまで、幅広いCoaXPress 2.0対応製品を取り揃えています。今回の発表に関連して、Baslerでプロジェクトマーケットマネージャーを務めるThomas Karowは、「コンパクトかつ高性能なace 2 Vを中心に、Baslerの各種製品を組み合わせてCoaXPress 2.0対応ビジョンシステムを構築すれば、労力やコストを抑えながら、市場投入までの期間を短縮できます」とコメントしています。
ダウンロード
プレスリリースのダウンロード *.docx | <1 MB
高解像度画像(4C:印刷用)のダウンロード *.jpg | <3 MB
低解像度画像(RGB:ウェブ掲載用)のダウンロード *.webp| <3 MB
広報に関するお問い合わせ
広報に関するお問い合わせは、下記をご参照ください。
広報に関するお問い合わせのページへ