高速・高解像度撮影向けCXP-12対応ビジョンシステム
高速・高解像度撮影向けCXP-12対応ビジョンシステム
- 日付
- 2022/04/26
Basler boost高画素モデルとBasler Fマウントレンズを組み合わせれば、オンセミ社製XGSシリーズの性能を最大限に活かしながら、優れた画質を実現できます。
CoaXPress(CXP)を活用したワンストップソリューションの一環として、Baslerスタンダードレンズに優れたコストパフォーマンスを誇るFマウントレンズが追加されました。独自開発のこのレンズは、オンセミ社製大型CMOSセンサーXGSシリーズ搭載のBasler boost高画素モデルのほか、専用のインターフェースカード、ソフトウェアと組み合わせることが可能で、高速・高解像度撮影が求められる用途で大きな威力を発揮します。

主な特長
ファクトリーオートメーションや電子機器の検査に最適
評価・選定にかかる時間・コストを削減しながら、短期間の開発・製品化が可能
カメラ、レンズ、インターフェースカード、ソフトウェアを含め、徹底した試験を通過した製品をワンストップでご提供することで、未来を見据えた高度なコンピュータービジョンシステムを実現
優れた互換性・信頼性によるスムーズな運用が可能
高画素&広視野角 少ない台数のカメラで広範囲の撮影を行うことで、スティッチングなどにかかるCPU負荷を軽減
画素数45MPまでのセンサーの性能を最大限に活かしながら、鮮明かつ再現性の高い画質を確保
絞り調整用に青い点が付されているほか、焦点距離と絞り値も固定できるなど、レンズのセットアップが簡単
詳しくは、baslerweb.com/CXPをご覧ください。当社の営業チームがご質問にお答えします。