Basler dartの高速モデルがさらに充実
Basler dartの高速モデルがさらに充実
Basler dartのラインナップがさらに拡張され、USB 3.0対応の12モデルが追加されました。新モデルはソニー社製第2世代CMOSセンサーPregiusのIMX287(VGA・525fps)とIMX273(1.6MP・227fps)を搭載しており、フレームレートが大幅に向上しています。
Basler dartのラインナップがさらに拡張され、USB 3.0対応の12モデルが追加されました。新モデルはソニー社製第2世代CMOSセンサーPregiusのIMX287(VGA・525fps)とIMX273(1.6MP・227fps)を搭載しており、フレームレートが大幅に向上しています。

Basler dartは、コンパクト、軽量(15g)かつ各種マウント(ベアモード、Sマウント、CSマウント)、センサー、インターフェースを選択できるなど、ファクトリーオートメーション、ロボット、エンベデッドシステム、医療・ライフサイエンスをはじめ、撮影スペースが限られる高度な用途において優れた柔軟性とコストパフォーマンスを実現します。このほか、Sマウントレンズ、ケーブル、PCカードなどのアクセサリー、pylon Camera Software Suite、一般的なエンベデッドプロセッシングプラットフォームとの組み合わせも可能。エンベデッドビジョンシステムを含め、幅広いシステム構成に対応できます。