dart - コンパクトで高画質、でも低価格
- 日付
- 2022/02/22
dart USB 3.0対応モデルに幅広いニーズを満たす6モデルが新登場。裏面照射構造のソニー社製第4世代CMOSセンサーPregius S(IMX548)を初めて採用することで、ボードレベルカメラの使いやすさはそのままに、厳しい要件にも対応できる優れた画質と性能を実現しました。
dart USB 3.0対応モデルに画素数5MPの6モデルが追加されました。グローバルシャッター方式のソニー社製第4世代CMOSセンサーPregius S(IMX548)を採用することで、コンパクト、軽量かつ省電力なボードレベルカメラの使いやすさはそのままに、これまでにない安定した画質を実現。ファクトリーオートメーション、ロボット、医療・ライフサイエンスを含め、省スペース・高画質が求められる高度な用途に最適です。
新モデルはモノクロ/カラー、ベアボード/CSマウント/Sマウントを選択可能。さらに、業界で定評のあるpylon Camera Software Suiteと組み合わせれば、カメラ内蔵型補正機能PGI なども使用できます。
業界をリードするソニー社製センサー
ソニー社製第4世代CMOSセンサーPregius S(IMX548)は、裏面照射構造とグローバルシャッター方式を採用しているため、動体歪みが発生せず、対象物の細かな欠陥まで正確に検出できます。
優れた精度とデータ処理速度に加え、ピクセルサイズとセンサーサイズが小さいこともdartの大きな特長で、コンパクトな高画素カメラとして、エンベデッドビジョンシステムにもおすすめです。