![CoaXPress 2.0(CXP-12)対応製品一覧](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7by1XuE2GP4ziYhiRDm8ww/d5229635072bdf42b582228b7d1bf4a0/CXP_12_Portfolio.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
CoaXPress 2.0
広帯域幅&高画素
高速データ転送に最適なCoaXPress 2.0対応製品をワンストップでご提供。システム構築のコストや労力を抑えながら、レイテンシーの少ないリアルタイムな撮影を実現します。
広帯域幅
優れた画質を維持しながら、1チャンネル当たり12.5Gbpsの長距離データ転送を実現拡張性
4チャンネル対応でカメラやインターフェースカードの追加も自由自在シンプルな配線
ケーブル1本でデータ転送・電源供給・トリガーが可能なPower over CoaXPress(PoCXP)に対応リアルタイム性
低レイテンシーが求められる用途に最適カメラとインターフェースカードを一括制御する共通SDK
pylonがスムーズなシステム構築とテストをサポートシステム刷新
Camera LinkやCXP 1.1.1からの移行に最適&コスト削減にも貢献画像の前処理
CXP-12インターフェースカード上で前処理を行うことで、ホスト側のCPU負荷を軽減充実のファームウェア機能
CXP-12対応カメラならではの優れた画質を実現
CoaXPress 2.0対応製品
CoaXPress 2.0(CXP-12)規格のデータ転送速度を最大限に引き出す製品をご提供しています。
CXP-12対応ビジョンシステムの構築
高度な撮影に最適なCoaXPress 2.0 対応ビジョンシステムを構築するなら、ビジョンシステムコンフィギュレーターが便利です。
活用事例
Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。