NVIDIA社製Jetson対応エンベデッドビジョンソリューション
AIシステムの構築に最適
NVIDIA社製Jetson™シリーズとBaslerカメラをプラグアンドプレイで接続することで、エッジ処理に対応したスマートなAIビジョンシステムを簡単に構築できます。
NVIDIA社製Jetson Orin対応エンベデッドビジョンソリューション

新型プロセッシングボードの性能を最大限に発揮
NVIDIA社製Ampere GPUアーキテクチャ、次世代のディープラーニングアクセラレーターとビジョンアクセラレーター、高速I/O、広いメモリー帯域幅を備え、複数のAIアプリケーションパイプラインを同時に実行できるNVIDIA社製Jetson Orin™シリーズとBaslerカメラを組み合わせることで、最高クラスの性能を誇るAIビジョンシステムを実現。自然言語理解(NLU)、3D知覚、センサーフュージョンをはじめ、包括的かつ複雑な処理も可能なAIモデルの開発をサポートいたします。
NVIDIA社製Jetson向けマシンビジョンカメラ

USB 3.0&GigE対応
さまざまなエンベデッドシステムにプラグアンドプレイで接続できます。選べるサイズと豊富なラインナップが特長のUSB 3.0対応カメラのほか、高速データ転送と既存の画像処理ライブラリーの使用が可能なGigE対応カメラもお選びいただけます。
Basler USB 3.0対応カメラ&GigE対応カメラのページへNVIDIA社製Jetson向けカメラモジュール

MIPI対応BCON搭載
MIPI CSI-2向けに開発されたBasler dart MIPI対応BCON搭載モデル(ベアボードまたはSマウント(筐体あり))と専用ドライバーを使用することで、プラグアンドプレイ接続と同等の利便性を実現します。
カメラモデル | 画素数(横×縦) | 画素数 | センサー | フレームレート | モノクロ/カラー | インターフェース |
---|---|---|---|---|---|---|
2560×1920 | 5MP | AR0521 | 60fps | カラー | MIPI対応BCON | |
4208×3120 | 13MP | AR1335 | 30fps | カラー | MIPI対応BCON |
エンベデッドビジョンソフトウェア
カメライネーブルメントパッケージ、ボードサポートパッケージ、Debianパッケージ、システムイメージ作成用のYoctoレシピ、システムイメージ、サンプルコード(C、C++、Python)を含め、高い汎用性とセットアップ性でスムーズなカメラテストをサポートするSoC・プロセッサー向けシステムソフトウェアをご提供しています。また、ご要望に応じてSoC・プロセッサー向けインターフェースの開発も承っていますので、ぜひご相談ください。
関連製品

事例紹介
Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。