NXPセミコンダクターズ社製i.MX 8対応エンベデッドビジョンソリューション
エッジ処理が可能なエンベデッドビジョンシステムを簡単構築
厳しい要件(温度、耐久性など)を満たすNXPセミコンダクターズ社製i.MX 8と、エンベデッドビジョンに関するBaslerの豊富なノウハウを活かし、幅広い用途に対応したソリューションをご提案いたします。
NXPセミコンダクターズ社製i.MX 8M Plus対応エンベデッドビジョンソリューション

BaslerとNXPセミコンダクターズ社が共同開発。リアルタイムな処理で鮮明な画像を生み出すカメラ用デュアルISP(画像信号プロセッサー)や、最大2.3TOPSの高速機械学習が可能なニューラルネットワークアクセラレーターを搭載したi.MX 8M PlusとBaslerのカメラモジュールを組み合わせることで、インテリジェントな機械学習に対応した高性能かつ低コストなビジョンシステムを実現します。
Basler dart(daA3840-30mc)のページへNXPセミコンダクターズ社製i.MX 8向けマシンビジョンカメラ

USB 3.0&GigE対応
さまざまなエンベデッドシステムにプラグアンドプレイで接続できます。選べるサイズと豊富なラインナップが特長のUSB 3.0対応カメラのほか、高速データ転送と既存の画像処理ライブラリーの使用が可能なGigE対応カメラもお選びいただけます。
Basler USB 3.0対応カメラ&GigE対応カメラのページへNXPセミコンダクターズ社製i.MX 8向けカメラモジュール

MIPI対応BCON搭載
MIPI CSI-2向けに開発されたBasler dart MIPI対応BCON搭載モデル(ベアボードまたはSマウント(筐体あり))と専用ドライバーを使用することで、プラグアンドプレイ接続と同等の利便性を実現します。
カメラモデル | 画素数(横×縦) | 画素数 | センサー | フレームレート | モノクロ/カラー | インターフェース |
---|---|---|---|---|---|---|
3840×2160 | 8MP | CMOS | 30fps | カラー | MIPI対応インターフェースBCON | |
2560×1920 | 5MP | AR0521 | 60fps | カラー | MIPI対応BCON | |
4208×3120 | 13MP | AR1335 | 30fps | カラー | MIPI対応BCON |
エンベデッドビジョンソフトウェア
カメライネーブルメントパッケージ、ボードサポートパッケージ、Debianパッケージ、システムイメージ作成用のYoctoレシピ、システムイメージ、サンプルコード(C、C++、Python)を含め、高い汎用性とセットアップ性でスムーズなカメラテストをサポートするSoC・プロセッサー向けシステムソフトウェアをご提供しています。また、ご要望に応じてSoC・プロセッサー向けインターフェースの開発も承っていますので、ぜひご相談ください。
関連製品

事例紹介
Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。