Azure Lens 00752XZMUV-1 F2.8 f75mm 2/3"
Azure
Azure Lens 00752XZMUV-1 F2.8 f75mm 2/3"
C-mount レンズマウント
2/3" センサー形式
75 mm 焦点距離
200 mm 撮影距離
固定焦点距離75mm、絞り範囲F2.8~F22のCマウントレンズです。
200nm~1000nmの波長範囲に対応したUV(紫外線)レンズとして、プラスチックの分類、ウエハーの表面検査、太陽光パネル検査、保安検査をはじめ、高画質なUV撮影が求められる幅広い用途に最適です。波長範囲によっては、UV照明や光学フィルターが別途必要です。
希望小売価格
€1,859.00
納期
Standard delivery
5~6週間
数量
カートに追加する
お見積り依頼
一般情報
注文番号
2200002151
アクセサリー種別
Lens
レンズ種別
Fixed Focal Lens
レンズ仕様
焦点距離
75 mm
絞り値
F2.8 - F22
絞り方式
manual
IRカットフィルター
いいえ
ピクセルピッチ
2.74 µm
レンズマウント
C-mount
センサー形式
2/3"
撮影距離
200 mm
同軸照明対応
いいえ
波長範囲
UV
メーカー
Azure
関連製品