一般情報
注文番号 | 2000034831 |
---|---|
アクセサリー種別 | Lens |
レンズ種別 | Fixed Focal Lens |
製品ライン | Premium |
レンズ仕様
焦点距離 | 6 mm |
---|---|
絞り値 | F1.8 - F22 |
絞り方式 | manual |
IRカットフィルター | いいえ |
ピクセルピッチ | 2.2 µm |
レンズマウント | C-mount |
センサー形式 | 1/2.5" |
撮影距離 | 100 mm |
波長範囲 | Visible |
メーカー
Basler |
---|
注文番号 | 2000034831 |
---|---|
アクセサリー種別 | Lens |
レンズ種別 | Fixed Focal Lens |
製品ライン | Premium |
焦点距離 | 6 mm |
---|---|
絞り値 | F1.8 - F22 |
絞り方式 | manual |
IRカットフィルター | いいえ |
ピクセルピッチ | 2.2 µm |
レンズマウント | C-mount |
センサー形式 | 1/2.5" |
撮影距離 | 100 mm |
波長範囲 | Visible |
Basler |
---|