Basler Basler Lens C125-1620-5M f16mm

  • C-mount レンズマウント
  • 1/2.5" センサー形式
  • 16 mm 焦点距離
  • 200 mm 撮影距離

Cマウント、固定焦点距離16.0mm、絞り範囲F2.0~F22、解像度5MPに対応したBaslerプレミアムレンズです。

高解像度を誇るBaslerプレミアムレンズは、現代のあらゆるマシンビジョン用途に最適です。Fujinonレンズで知られる富士フイルム社と共同で開発。 Basler ace、dart、pulseなど、センサーサイズ1/2インチまでのBaslerカメラにぴったりフィットします。Cマウント、固定焦点距離16mm、絞り範囲F2.0~F22、解像度5MPに対応しています。

歪みや口径食を最小限に抑え、優れた画質を実現するBaslerプレミアムレンズは、高い解像度による微細な検査が必要な用途におすすめです。

希望小売価格
€139.00
‍納期
  • Standard2‍~3週間

関連製品