Basler Basler Lens C23-1616-2M f16mm

  • C-mount レンズマウント
  • 2/3" センサー形式
  • 16 mm 焦点距離
  • 200 mm 撮影距離

Cマウント、固定焦点距離16.0 mm、絞り範囲F1.6~F22、解像度2MPに対応したBaslerスタンダードレンズです。

Cマウント、最大イメージサークル2/3インチ、固定焦点距離16mm、絞り範囲F1.6~F22、解像度2MPに対応したBaslerスタンダードレンズです。Basler ace、dart、pulseなど、センサーサイズ2/3インチまでの標準解像度カメラにぴったりフィットする2/3インチレンズとして、コスト重視のマシンビジョンシステムに最適です。

基本的な性能を備え、最高のコストパフォーマンスを実現するBaslerスタンダードレンズは、解像度より速度とコストを優先する用途におすすめです。

希望小売価格
€74.00
‍納期
  • Standard2‍~3週間

関連製品