Basler AG
製品
次へ
製品
戻る
製品
カメラ
次へ
戻る
All Cameras
カメラ一覧
次へ
戻る
カメラ一覧
カメラセレクター
エリアスキャンカメラ
次へ
戻る
エリアスキャンカメラ
Basler ace 2
Basler ace
Basler MED ace
Basler boost
Basler dart
Basler beat
Basler pulse
ラインスキャンカメラ
次へ
戻る
ラインスキャンカメラ
Basler racer 2 L
Basler racer
SWIR&UVカメラ
次へ
戻る
SWIR&UVカメラ
Basler ace 2 X visSWIR
Basler ace 2 X UV
3Dカメラ
次へ
戻る
3Dカメラ
Basler ToFカメラ
Baslerステレオカメラ
Basler RGB-Dソリューション
レンズ
次へ
戻る
レンズ
レンズ一覧
次へ
戻る
レンズ一覧
レンズセレクター
単焦点レンズ
次へ
戻る
単焦点レンズ
Cマウントレンズ
CSマウントレンズ
Sマウントレンズ
Fマウントレンズ
テレセントリックレンズ
次へ
戻る
テレセントリックレンズ
同軸照明付き
同軸照明なし
レンズアクセサリー
次へ
戻る
レンズアクセサリー
光学フィルター
フィルターアダプター
スペーサーリング
さらに表示
照明
次へ
戻る
照明
照明一覧
次へ
戻る
照明一覧
照明アドバイザー
LED照明
次へ
戻る
LED照明
バーライト
リングライト
フラットドームライト
ドームライト
同軸照明
照明一覧
照明コントローラー
次へ
戻る
照明コントローラー
SLPコントローラー
Basler照明コントローラー2C
Basler照明コントローラー4C
照明アクセサリー
次へ
戻る
照明アクセサリー
アダプター
ブラケット
ディフューザー
ポラライザー
電源
さらに表示
画像入力ボード
次へ
戻る
画像入力ボード
画像入力ボード一覧
次へ
戻る
画像入力ボード一覧
フレームグラバーセレクター
フレームグラバー
次へ
戻る
フレームグラバー
imaFlex
imaWorx
microEnable 5 marathon
トリガーボード
PCカード
次へ
戻る
PCカード
CXP-12インターフェースカード
GigEインターフェースカード
USBインターフェースカード
キット&パッケージ
次へ
戻る
キット&パッケージ
キット&パッケージ一覧
次へ
戻る
キット&パッケージ一覧
CoaXPress評価キット
顕微鏡用PowerPack
アクセサリー
次へ
戻る
アクセサリー
ケーブル
次へ
戻る
ケーブル
データケーブル
I/Oケーブル
アダプターケーブル
照明ケーブル
カメラアクセサリー
次へ
戻る
カメラアクセサリー
IP67対応筐体
ボード
さらに表示
レンズアクセサリー
次へ
戻る
レンズアクセサリー
光学フィルター
フィルターアダプター
スペーサーリング
さらに表示
照明アクセサリー
次へ
戻る
照明アクセサリー
アダプター
ブラケット
ディフューザー
ポラライザー
電源
さらに表示
ソフトウェア
次へ
戻る
ソフトウェア
その他ソフトウェア
次へ
戻る
その他ソフトウェア
ソフトウェアのダウンロード
画像取得ソフトウェアpylon
次へ
戻る
画像取得ソフトウェアpylon
pylonのダウンロード
VisualApplets - FPGA画像処理開発環境
次へ
戻る
VisualApplets - FPGA画像処理開発環境
VisualApplets Embedder
VisualApplets Protection
アプリケーションソフトウェア
次へ
戻る
アプリケーションソフトウェア
Baslerロボット向けアプリケーションソフトウェア
メニューを閉じる
ソリューション
次へ
All Solutions
戻る
All Solutions
製品・サービス
次へ
戻る
製品・サービス
5GigE
CoaXPress
3Dビジョン
医療・ライフサイエンス
エンベデッドビジョン
その他サービス
次へ
戻る
その他サービス
プロジェクト管理
カスタマイズサービス
画像解析
フレームグラバー&FPGAプログラミング
エンベデッドビジョンシステム
OEM&システムインテグレーション
業界別用途
次へ
戻る
業界別用途
インダストリー4.0&ファクトリーオートメーション
バッテリー製造
電子機器
ロボット
自動倉庫管理
医療・ライフサイエンス
業界別用途一覧
事例紹介
次へ
戻る
事例紹介
外観検査向け高速オートフォーカスソリューション
ToFカメラ搭載ラベル貼付ロボット
セメント製造におけるAIビジョンシステムの活用
製パン工場における3Dロボットビジョンの活用
サッカーの判定におけるマシンビジ
事例一覧
メニューを閉じる
ラーニング&サポート
次へ
ラーニング&サポート
戻る
ラーニング&サポート
ラーニング - Vision Campus
次へ
戻る
ラーニング - Vision Campus
ウェビナー
記事一覧
サポート
次へ
戻る
サポート
サポートに関するお問い合わせ
製品変更情報
生産終了品
次へ
戻る
生産終了品
生産終了品(カメラ)
生産終了品(アクセサリー)
返品について
次へ
戻る
返品について
技術に関するお問い合わせ
サービスに関するお問い合わせ
オンラインマニュアル
次へ
戻る
オンラインマニュアル
製品ドキュメント
ダウンロード
次へ
戻る
ダウンロード
ソフトウェアのダウンロード
各種資料
ツール
次へ
戻る
ツール
ビジョンシステムコンフィギュレーター
照明アドバイザー
カメラセレクター
レンズセレクター
フレームレート計算ツール
メニューを閉じる
お問い合わせ
次へ
お問い合わせ
戻る
お問い合わせ
お問い合わせ
次へ
戻る
お問い合わせ
製品販売に関するお問い合わせ
サポートに関するお問い合わせ
日本国内の販売代理店
メニューを閉じる
ダウンロード
ツール
Japan - ja
Search
カート
ログインページへ
Menu
Home
製品
Basler USB Interface Card, 1HC, 10G, 2Port
NEW
Basler
Basler USB Interface Card, 1HC, 10G, 2Port
USB 3.0 インターフェース
2 ポート数
10 Gbps (1250 MB/s); 20 Gbps (2500 MB/s) データ転送速度(1チャンネル当たり/合計)
Basler USBインターフェースカード(1HC、10G、2ポート)
1台のデスクトップコンピューターに複数のUSB対応カメラを接続し、運用できる産業用インターフェースカードです。2つの独立したUSB 3.1ポート(USB 3.0との後方互換性あり)を備え、1チャンネル当たり最大10Gbpsによる高速かつ安定したデータ転送が可能です。
希望小売価格
€49.00
納期
Standard delivery
5~6週間
数量
カートに追加する
お見積り依頼
一般情報
注文番号
2200002205
アクセサリー種別
PC Card (USB)
製品シリーズ
USB 3.0 PC Cards
製品ライン
Acquisition
Camera Interface
準拠規格
USB 3.0
インターフェース
USB 3.0
ケーブル長
0 - 10 meters
データ転送速度
2 x 10 Gbit/s (1.250 MB/s)
データ転送速度(1チャンネル当たり/合計)
10 Gbps (1250 MB/s); 20 Gbps (2500 MB/s)
ポート数
2
ホストコントローラー数
1
ホストコンピューターインターフェース
バスインターフェース
PCIe 3.0 x4
外観・環境条件
動作温度
0 - 60 ˚C
保管温度
-20 - 85 °C
相対湿度(動作時/保管時)
10 - 95 %
適用法令
CE
FCC
KC
REACH
RoHS
UKCA
WEEE
メーカー
Basler
製品ドキュメント
詳しい仕様については、Basler製品ドキュメントをご覧ください。
関連製品