Bi1300 Short-Wave Infrared Bandpass Filter – Filter Size: M37.5
MidOpt
Bi1300 Short-Wave Infrared Bandpass Filter – Filter Size: M37.5
ライフサイエンス用途、レーザー解析をはじめ、特定波長のみを透過させる撮影に最適なフィルターです。
特定波長(1290~1310nm)のみを透過させる撮影に最適なBi1300 短波長赤外線バンドパスフィルタ(M37.5)。
希望小売価格
€319.00
納期
Standard delivery
5~6週間
数量
カートに追加する
お見積り依頼
一般情報
注文番号
2200001552
アクセサリー種別
Optical Filter
有効範囲(最小値/最大値)
1290 nm - 1310 nm
FWHM帯域幅
35 nm
許容誤差
+/-10nm
ピーク透過率
≥90%
表面品質
40/20
対応LED
1300 nm
厚さ
1 mm
フィルター径
M37 x 0.5
メーカー
MidOpt
関連製品