一般情報
量産開始 | now |
---|---|
注文番号 | 109207 |
製品シリーズ | dart M |
カメラ種別 | エリアスキャンカメラ |
製品保証 | 36 か月 |
センサー
センサーメーカー | Sony |
---|---|
センサー | IMX287 |
シャッター | Global Shutter |
センサー形式 | 1/2.9" |
センサー種別 | CMOS |
センサーサイズ | 4.97 mm × 3.73 mm |
画素数(横×縦) | 720 px × 540 px |
画素数 (MP) | 0.3 MP |
ピクセルサイズ(横×縦) | 6.9 μm × 6.9 μm |
フレームレート | 290 fps |
モノクロ/カラー | Mono |
波長 | Visible |
カメラデータ
インターフェース | GigE |
---|---|
画像データインターフェース | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
ピクセルビット深度 |
|
露光制御 |
|
デジタル入力 | 1 |
デジタル出力 | 1 |
汎用I/O | 1 |
電源 |
|
電源要件(標準値) | 3 W |
ハウジング
筐体種別 | Board Level |
---|---|
外形寸法(長さ×幅×高さ) | 27 mm x 27 mm x 13.9 mm |
重量 | 14 g |
レンズマウント | No-Mount |
動作温度 | 0 °C - 75 °C |
技術図面
メーカー
Basler |
---|
準拠規格
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- KC
- RoHS
- UKCA