Camera Light Back-120x120-Red
CCS
Camera Light Back-120x120-Red
Back Light LED照明種別
Red LED色
635 nm ピーク波長(標準値)
コントローラーを内蔵した赤色のLEDバックライト(発光部120mm×120mm)です。
コントローラーとBasler SLP機能を搭載し、カメラと照明の完全同期を実現。pylon Camera Software Suiteと組み合わせることにより、照明の制御はもちろん、ストロボモード、オーバードライブモードへの切り替えも簡単です。
モデルを選択
LED色を選択:
Blue
White
Red
希望小売価格
€929.00
納期
Standard
4~5週間
数量
ショッピングカートに追加する
お問い合わせリストに追加する
関連製品を表示する
Akeneo
ケーブル長
0.5 m
一般情報
注文番号
2200000651
アクセサリー種別
Basler Light
製品種別
Back Light
製品ライン
Premium
照明ソリューション
入力電圧
24 VDC (+/-10%)
消費電力
15 W
LED色
Red
ピーク波長(標準値)
635 nm
発光
Diffuse
発光面
120 mm x 120 mm
寸法
123 mm x 154 mm x 15 mm
重量
270 g
相対湿度(動作時/保管時)
20 - 85 % (non-condensing)
コントローラー
消費電力(コントローラー)
Controller part: 4 W max, Power output to camera: 24 W max. (Depends on the camera)
ドライブモード
Constant-voltage system
輝度調整方法
PWM control
PWM周波数
100 kHz
パルス幅
50 μs - 100 ms
パルスステップ幅
10 μs
準拠規格
CE: EN61000-6-2, EN61000-6-4
メーカー
CCS
準拠規格
CE (incl. RoHS)
IEC 62471 Compliant Product
RoHS
製品ドキュメント
詳しい仕様については、Basler製品ドキュメントをご覧ください。
関連製品