Computar Lens M0814-VSW F1.4 f8mm 2/3"
Computar
Computar Lens M0814-VSW F1.4 f8mm 2/3"
C-mount レンズマウント
2/3" センサー形式
8 mm 焦点距離
100 mm 撮影距離
固定焦点距離8mm、絞り範囲F1.4~F16、Cマウント対応のComputar社製ViSWIR LiteシリーズのSWIRレンズです。
可視光から非可視光帯域までの撮像に対応した高画素レンズです。
400nm~1700nmの広帯域で高透過率を実現
ソニー社製SenSWIR技術搭載センサーとの組み合わせに最適
ハイパーワイドバンドARコートを採用
半導体、農業、医療など幅広い分野での活用が可能
希望小売価格
€899.00
納期
Standard
7~8週間
数量
ショッピングカートに追加する
お問い合わせリストに追加する
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200001541
アクセサリー種別
Lens
レンズ種別
Fixed Focal Lens
レンズ仕様
焦点距離
8 mm
絞り値
F1.4 - F16
絞り方式
manual
IRカットフィルター
いいえ
ピクセルピッチ
5 µm
レンズマウント
C-mount
センサー形式
2/3"
撮影距離
100 mm
波長範囲
Visible + SWIR
メーカー
Computar
関連製品