Computar Computar Lens M0818-APVSW2 F1.8 f8mm 2/3"

  • C-mount レンズマウント
  • 2/3" センサー形式
  • 8 mm 焦点距離
  • 100 mm 撮影距離

固定焦点距離8mm、絞り範囲F1.8~F16、Cマウント対応のComputar社製ViSWIR Hyper APOシリーズのSWIRレンズです。

可視光から非可視光帯域までの撮像に対応した高画素レンズです。

  • 400nm~1700nmの広帯域で高透過率を実現
  • 画素数5MPまでのソニー社製SenSWIR技術搭載センサーとの組み合わせに最適
  • 波長変更によるピント調整が不要
    • 波長や撮影距離にかかわらず、フォーカスシフトを低減するフローティング構造を採用することで、複数の波長に対応したマルチスペクトル撮影を実現
    • 可視光からSWIR帯域までのフォーカスシフトを完全に補正
  • 半導体、農業、医療など幅広い分野での活用が可能
希望小売価格
€3,499.00
‍納期
  • Standard7‍~8週間

関連製品