Computar Computar Lens M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3"

  • C-mount レンズマウント
  • 2/3" センサー形式
  • 12 mm 焦点距離
  • 150 mm 撮影距離

固定焦点距離12mm、絞り範囲F1.4~F16のComputar社製Cマウントレンズです。

要件が低めで撮影距離の長い(>50cm)用途に最適な2/3インチレンズです。CMV 2000、IMX 249、IMX 174の各センサーと比べると 用途によって口径食が多く発生する可能性があります。

希望小売価格
€139.00
‍納期
  • Standard2‍~3週間

関連製品