CXP-12 Evaluation Kit boA1936-400cc 1C
CoaXPress Evaluation Kit
CXP-12 Evaluation Kit boA1936-400cc 1C
Basler boost 2.8MP・モノクロモデル、CXP-12インターフェースカード1C、追加アクセサリーをすべてセット
画像を素早く簡単に撮影でき、CoaXPress 2.0対応画像処理システムの試験に最適です。 この評価キットには、ソニー社製CMOSセンサーIMX421を搭載し、最大フレームレート400fps・最大画素数2.8MPを誇るBasler boost(boA1936-400cc)のほか、Basler boost向けに特別に開発され、pylon Camera Software Suiteを使用することでカメラと同じように簡単に制御できるCXP-12インターフェースカード1C、さらにCoaXPress 2.0データケーブル(1本)、カメラの試験に必要なヒートシンク(2個)、Cマウントレンズ用のアダプター、電源I/Oケーブルがセットになっています。
希望小売価格
€1,999.00
納期
Standard delivery
3~4週間
お見積り依頼
一般情報
注文番号
108773
構成機器
Camera:
boA1936-400cc
Lens Accessories:
C-mount for boost, racer
Cables:
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
Mount:
2x Heat sink for Basler boost cameras
Frame Grabber:
Basler CXP-12 Interface Card 1C
カメラデータ
カメラ種別
Boost Bundle
インターフェース
CoaXPress (CXP-12)
メーカー
Basler
機能
機能の詳細はこちら:
Basler製品ドキュメント
チャンク
Gain
ライン信号源
Counter Active
Exposure Active
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Serial Tx
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, 2, and 3
その他
Device Information Parameters
Device Temperature
Sensor Bit Depth
Transfer Bit Depth
User Sets (Configuration Sets)
User-Defined Values
Vignetting Correction
ピクセル形式
Bayer RG 10
Bayer RG 12
Bayer RG 8
Mono 10
Mono 12p
Mono 8
RGB 8
YUV422_8
標準機能
Auto Function Profile
Black Level
Center X and Center Y
Counter
Digital Shift
Exposure Auto
Exposure Mode: Timed
Exposure Mode: Trigger Controlled
Exposure Mode: Trigger Width
Exposure Time
Gain Auto
Gamma Correction
Image ROI (Region of Interest)
Lookup Table (LUT)
Multiple ROI
Reverse X (Horizontal Mirroring)
Reverse Y (Vertical Mirroring)
Test Patterns
Timer
Ultra Short Exposure Time Mode