CXP-12 Evaluation Kit boA4500-45cm 1C
CoaXPress Evaluation Kit
CXP-12 Evaluation Kit boA4500-45cm 1C
Basler boost 20MP・モノクロモデル、CXP-12インターフェースカード1C、追加アクセサリーをすべてセット
画像を素早く簡単に撮影でき、CoaXPress 2.0対応画像処理システムの試験に最適です。 この評価キットには、オン・セミコンダクター社製CMOSセンサーXGS 20000を搭載し、画素数20MP・フレームレート45fpsを誇るBasler boost(boA4500-45cm)のほか、Basler boost向けに特別に開発され、pylon Camera Software Suiteを使用することでカメラと同じように簡単に制御できるCXP-12インターフェースカード1C、さらにCoaXPress 2.0データケーブル、カメラの試験に必要なヒートシンク(2個)、Fマウントレンズ用のアダプター、I/Oケーブルがセットになっています。
希望小売価格
€3,819.00
納期
Standard delivery
3~4週間
お見積り依頼
一般情報
注文番号
108512
構成機器
Camera:
boA4500-45cm
Lens Accessories:
F-mount for boost, racer, Basler beat
Cables:
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
Mount:
2x Heat sink for Basler boost cameras
Frame Grabber:
Basler CXP-12 Interface Card 1C
カメラデータ
カメラ種別
Boost Bundle
インターフェース
CoaXPress (CXP-12)
メーカー
Basler
機能
機能の詳細はこちら:
Basler製品ドキュメント
チャンク
Gain
色作成
Brightness and Contrast
I/O制御
Input Filter
Serial Communication (UART)
画像取得の制御
Acquisition Frame Rate
Acquisition Mode
Acquisition Start, Stop, and Abort
Acquisition Status
Exposure Active Trigger
Exposure End Trigger
Exposure Start Trigger
Frame Active Trigger
Frame Burst Active Trigger
Frame Burst End Trigger
Frame Burst Start Trigger
Frame End Trigger
Frame Start Trigger
High Speed Burst Mode
Sensor Readout Time
Triggered Image Acquisition
ライン信号源
Counter Active
Exposure Active
Frame Burst Active
Frame Burst Trigger Wait
Frame Trigger Wait
Serial Tx
Timer 1 Active, Timer 2 Active
User Output 1, 2, and 3
その他
Device Information Parameters
Device Temperature
User Sets (Configuration Sets)
User-Defined Values
Vignetting Correction
ピクセル形式
Mono 10
Mono 12
Mono 8
標準機能
Auto Function Profile
Binning
Black Level
Center X and Center Y
Counter
Digital Shift
Exposure Auto
Exposure Mode: Timed
Exposure Mode: Trigger Controlled
Exposure Mode: Trigger Width
Exposure Time
Gain Auto
Gamma Correction
Image ROI (Region of Interest)
Lookup Table (LUT)
Reverse X (Horizontal Mirroring)
Reverse Y (Vertical Mirroring)
Short Exposure Time Mode
Stacked ROI
Test Patterns
Timer