長時間露光撮影
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
Effilux Light LINE3-400-465-FOC
Effilux
Effilux Light LINE3-400-465-FOC
Line Light LED照明種別
Blue LED色
465 nm ピーク波長(標準値)
IP5X 保護等級
EFFILUX社製EFFI-Line3
ラインスキャン撮影向けのライン型LED照明です。優れた耐久性を備え、ライン全体に均一な平行光を照射できるなど、要件の厳しい検査に最適です。また、常時点灯とストロボモードを切り替えられるドライバーのほか、出力電力を正確に調整できるアナログ輝度制御(ACI)機能も内蔵しています。
希望小売価格
€2,219.00
納期
Standard
5~6週間
数量
ショッピングカートに追加する
お問い合わせリストに追加する
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200002237
アクセサリー種別
Partner Light
製品種別
Line Light
照明ソリューション
入力電圧
24 VDC (+/-10%)
消費電力
48 W / 2000 mA (current controlled)
LED色
Blue
ピーク波長(標準値)
465 nm
発光
Direct
発光面
24 mm x 400 mm
寸法
86,3 mm x 439 mm x 52 mm
重量
2000 g
動作温度
0 °C - 50 °C
相対湿度(動作時/保管時)
20 - 60 % (non-condensing)
保護等級
IP5X
照明コネクター
M12 socket, T-coded, male, 4 pin
コントローラー
ドライブモード
Current control
パルス幅
20 µs - ∞ ms
メーカー
Effilux
準拠規格
CE (incl. RoHS)
REACH
RoHS
UKCA
WEEE
関連製品