Effilux EffiluxLINE3-WTR-1000-850-PWR-FOC-FL1-L5

  • Line Light LED照明種別
  • Infrared (IR) LED色
  • 850 nm ピーク波長(標準値)
  • IP5X 保護等級

EFFILUX社製EFFI-Line3

ラインスキャン撮影向けのライン型LED照明です。優れた耐久性を備え、ライン全体に均一な平行光を照射できるなど、要件の厳しい検査に最適です。また、常時点灯とストロボモードを切り替えられるドライバーのほか、出力電力を正確に調整できるアナログ輝度制御(ACI)機能も内蔵しています。
希望小売価格
€4,719.00
‍納期
  • Standard5‍~6週間

関連製品