Evetar Lens M12B1216W F1.6 f12mm 1/2"
Evetar
Evetar Lens M12B1216W F1.6 f12mm 1/2"
S-mount レンズマウント
1/2" センサー形式
12 mm 焦点距離
200 mm 撮影距離
固定焦点距離12 mm、固定絞り値F1.6、Sマウント対応のEVETARレンズです(IRカットフィルター付き)。
カラーカメラ用の1/2インチレンズです。
希望小売価格
€32.00
納期
Standard delivery
2~3週間
数量
カートに追加する
お見積り依頼
一般情報
注文番号
2000035192
アクセサリー種別
Lens
レンズ種別
Fixed Focal Lens
レンズ仕様
焦点距離
12 mm
絞り値
F1.6
絞り方式
fixed
IRカットフィルター
はい
ピクセルピッチ
3.45 µm
レンズマウント
S-mount
センサー形式
1/2"
撮影距離
200 mm
波長範囲
Visible
メーカー
Evetar
関連製品