Evetar Lens M13B1218IR F1.8 f12mm 1/3"
Evetar
Evetar Lens M13B1218IR F1.8 f12mm 1/3"
S-mount レンズマウント
1/3" センサー形式
12 mm 焦点距離
200 mm 撮影距離
固定焦点距離12 mm、固定絞り値F1.8、Sマウント対応のEVETARレンズです(IRカットフィルターなし)。
モノクロカメラ用の1/3インチレンズです。
希望小売価格
€9.60
納期
Standard
2~3週間
数量
ショッピングカートに追加する
お問い合わせリストに追加する
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2000035181
アクセサリー種別
Lens
レンズ種別
Fixed Focal Lens
レンズ仕様
焦点距離
12 mm
絞り値
F1.8
絞り方式
fixed
IRカットフィルター
いいえ
ピクセルピッチ
4.16 µm
レンズマウント
S-mount
センサー形式
1/3"
撮影距離
200 mm
波長範囲
Visible
メーカー
Evetar
関連製品