Fujinon レンズ
Fujinon Lens CF12ZA-1S F1.8 f12mm 1.2"
Fujifilm
Fujinon Lens CF12ZA-1S F1.8 f12mm 1.2"
C-mount レンズマウント
1.2" センサー形式
12 mm 焦点距離
100 mm 撮影距離
固定焦点距離12mm、絞り範囲F1.8~F16のCマウントレンズです。
高品質な1.2インチレンズとして最高解像度23MPに対応し、要件の厳しいマシンビジョン用途に最適です。
希望小売価格
€759.00
納期
Standard
3~4週間
数量
ショッピングカートに追加する
お問い合わせリストに追加する
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200000695
アクセサリー種別
Lens
レンズ種別
Fixed Focal Lens
レンズ仕様
焦点距離
12 mm
絞り値
F1.8 - F16
絞り方式
manual
IRカットフィルター
いいえ
ピクセルピッチ
2.74 µm
レンズマウント
C-mount
センサー形式
1.2"
撮影距離
100 mm
波長範囲
Visible
メーカー
Fujifilm
関連製品