Kowa レンズ
Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1"
Kowa
Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1"
C-mount レンズマウント
1" センサー形式
12.5 mm 焦点距離
300 mm 撮影距離
固定焦点距離12.5mm、絞り範囲F1.4~F16の興和社製Cマウントレンズです。
高解像度センサー用の1インチレンズです。
希望小売価格
€349.00
納期
Standard
2~3週間
数量
ショッピングカートに追加する
お問い合わせリストに追加する
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2000034589
アクセサリー種別
Lens
レンズ種別
Fixed Focal Lens
レンズ仕様
焦点距離
12.5 mm
絞り値
F1.4 - F16
絞り方式
manual
IRカットフィルター
いいえ
ピクセルピッチ
5.5 µm
レンズマウント
C-mount
センサー形式
1"
撮影距離
300 mm
波長範囲
Visible
メーカー
Kowa
関連製品