Basler Basler Lens C10-1614-3M f16mm

  • C-mount レンズマウント
  • 1" センサー形式
  • 16 mm 焦点距離
  • 300 mm 撮影距離

Cマウント、固定焦点距離16.0 mm、絞り範囲F1.4~F16、解像度3MPに対応したBaslerスタンダードレンズです。

Cマウント、最大イメージサークル1インチ、固定焦点距離16mm、絞り範囲F1.4~F16、解像度3MPに対応したBaslerスタンダードレンズです。Basler ace、dart、pulseなど、センサーサイズ1インチまでの標準解像度カメラにぴったりフィットする1インチレンズとして、コスト重視のマシンビジョンシステムに最適です。

基本的な性能を備え、最高のコストパフォーマンスを実現するBaslerスタンダードレンズは、解像度より速度とコストを優先する用途におすすめです。

この焦点距離はCS/Cマウント変換アダプター には使用できませんのでご注意ください。

希望小売価格
要お問い合わせ
‍納期
  • Standard2‍~3週間

関連製品