Cマウント、固定焦点距離16.0 mm、絞り範囲F1.4~F16、解像度3MPに対応したBaslerスタンダードレンズです。
Cマウント、最大イメージサークル1インチ、固定焦点距離16mm、絞り範囲F1.4~F16、解像度3MPに対応したBaslerスタンダードレンズです。Basler ace、dart、pulseなど、センサーサイズ1インチまでの標準解像度カメラにぴったりフィットする1インチレンズとして、コスト重視のマシンビジョンシステムに最適です。
基本的な性能を備え、最高のコストパフォーマンスを実現するBaslerスタンダードレンズは、解像度より速度とコストを優先する用途におすすめです。
この焦点距離はCS/Cマウント変換アダプター には使用できませんのでご注意ください。