Cマウント、固定焦点距離50.0mm、絞り範囲F1.4~F16、解像度2MPに対応したBaslerスタンダードレンズです。
Cマウント、最大イメージサークル1インチ、固定焦点距離50mm、絞り範囲F1.4~F16、解像度2MPに対応したBaslerスタンダードレンズです。Basler ace、dart、pulseなど、センサーサイズ1インチまでの標準解像度カメラにぴったりフィットする1インチレンズとして、コスト重視のマシンビジョンシステムに最適です。
基本的な性能を備え、最高のコストパフォーマンスを実現するBaslerスタンダードレンズは、解像度より速度とコストを優先する用途におすすめです。
このレンズをCSマウントカメラで使用する場合は、当社のCS/Cマウント変換アダプター (2000005670)をご使用ください。焦点距離は25mmと50mmにのみ対応可能です。