一般情報
注文番号 | 2200000570 |
---|---|
アクセサリー種別 | Lens |
レンズ種別 | Fixed Focal Lens |
製品ライン | Premium |
レンズ仕様
焦点距離 | 16 mm |
---|---|
絞り値 | F2 - F16 |
絞り方式 | manual |
IRカットフィルター | いいえ |
ピクセルピッチ | 3.45 µm |
レンズマウント | C-mount |
センサー形式 | 2/3" |
撮影距離 | 200 mm |
波長範囲 | Visible |
メーカー
Basler |
---|
注文番号 | 2200000570 |
---|---|
アクセサリー種別 | Lens |
レンズ種別 | Fixed Focal Lens |
製品ライン | Premium |
焦点距離 | 16 mm |
---|---|
絞り値 | F2 - F16 |
絞り方式 | manual |
IRカットフィルター | いいえ |
ピクセルピッチ | 3.45 µm |
レンズマウント | C-mount |
センサー形式 | 2/3" |
撮影距離 | 200 mm |
波長範囲 | Visible |
Basler |
---|