Basler Basler Lens F-S35-5028-45M-S-SD f50mm

  • F-mount レンズマウント
  • super 35 mm センサー形式
  • 50 mm 焦点距離
  • 220 mm 撮影距離

Fマウント、最大イメージサイズSuper 35、ピクセルピッチ3.2µm(45MP相当)、固定焦点距離50.0mm、絞り範囲F2.8~F22に対応したBaslerスタンダードレンズです。

Basler CXP-12対応カメラboost(オンセミ社製XGSセンサー搭載、最大画素数45MP)に最適なBaslerスタンダードレンズ(Fマウント)です。

Fマウントアダプター(2000032201)により、Basler boost、racerなどのFマウントカメラに簡単に接続可能。

最適な絞り値が青色の点で表示されるため、鮮明な画像を素早く簡単に撮影できます。

また、別途2本のネジを使用することで、用途に応じて焦点距離と絞り値を固定することも可能。

基本的な性能を低価格で実現したスタンダードラインの製品として、オーバースペックを避けながら、幅広い撮影距離に対応しています。

コスト重視のマシンビジョン用途への導入をぜひご検討ください。

希望小売価格
€699.00
‍納期
  • Standard2‍~3週間

関連製品