照明製品
Light Coaxial-200x200-W
Basler
Light Coaxial-200x200-W
Coaxial Light LED照明種別
White LED色
5000 K ピーク波長(標準値)
IP54 保護等級
反射性・光沢性のある物の撮影に最適なBaslerスタンダードラインの同軸照明です。
ビジョンシステムに素早く簡単に接続し、再現性の高い画像を安定して撮影できるなど、産業用途に最適なBaslerスタンダードラインの照明です。外部コントローラーの有無にかかわらず、スムーズな運用が可能。Basler SLPコントローラーなどと組み合わせることで、常時点灯やトリガーモードにも対応します。
モデルを選択
LED色を選択:
White
Blue
Red
Infrared (IR)
希望小売価格
€1,499.00
納期
Standard
4~5週間
数量
ショッピングカートに追加する
お問い合わせリストに追加する
関連製品を表示する
一般情報
注文番号
2200000797
アクセサリー種別
Basler Light
製品種別
Coaxial Light
製品ライン
Standard
照明ソリューション
入力電圧
24 VDC (+/- 5 %)
消費電力
22 W / 1200 mA (voltage- / current controlled)
LED色
White
ピーク波長(標準値)
5000 K
発光
Diffuse
発光面
200 mm x 200 mm
寸法
250 mm x 250 mm x 250 mm
重量
3300 g
動作温度
0 °C - 30 °C
相対湿度(動作時/保管時)
20 - 70 % (non-condensing)
保護等級
IP54
コントローラー
ドライブモード
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
パルス幅
100 µs - ∞ ms
メーカー
Basler
準拠規格
CE (incl. RoHS)
FCC
RoHS
UKCA
製品ドキュメント
詳しい仕様については、Basler製品ドキュメントをご覧ください。
関連製品