Basler Light Controller 2C-1.25A-50W-24V

  • 2 チャンネル数
  • 10 mA – 1.25 A 出力電流(常時点灯)
  • Current control ドライブモード

Basler Lightsをはじめとする電流駆動型の産業用LED照明を個別に制御しながら、正確かつ安定した調光を実現する照明コントローラー(2チャンネル)です。

電源入力(100~240V)×1、チャンネル出力(8~24v)×2を備え、1チャンネル当たり最大1.25Aの安定した電源供給(合計50W)が可能。Basler Lightsをはじめとする電流駆動型の産業用LED照明を個別に制御しながら、正確かつ安定した調光を実現します。

回転つまみによる調光に対応しています。

トリガーモードを使用する場合、トリガー信号(12~24V)により全出力チャンネルを同時または個別にオン/オフできるほか、トリガーレベル(高/低)に応じて出力チャンネルをアクティブにすることも可能です。

コントローラー本体に加え、トリガーを接続するためのプラグ、制御盤をDINレールに簡単に取り付けられるブラケットが付属しています。

基本的な性能を備え、優れたコストパフォーマンスを実現するスタンダードラインの照明コントローラーとして、一般的な産業用LED照明の性能を最大限に引き出します。

コスト重視の撮影用途において、Basler Lightsとの組み合わせに特におすすめです。

希望小売価格
€139.00
‍納期
  • Standard2‍~3週間

関連製品