Basler MED ace MED ace 12.3 MP 30 mono

  • IMX253 センサー
  • 30 fps フレームレート
  • USB 3.0 インターフェース
  • 12 MP 画素数 (MP)
  • 1.1" センサー形式

Sony IMX253 CMOSセンサーを搭載のBasler MED ace 12.3 MP 30 mono USB 3.0カメラ。解像度12 MPで毎秒30fpsを実現。

EMVAデータは現在準備中です。

希望小売価格
€3,769.00
‍納期
  • Standard4‍~5週間

関連製品

おすすめソフトウェア

医療・ライフサイエンス用途向けエリアスキャンカメラBasler MED ace

Basler MED ace モデル一覧

用途に応じてセンサー、画素数、フレームレートなどの条件を設定し、絞り込み検索を行うことで、ご希望のモデルが素早く簡単に見つかります。

Basler MED aceのモデル一覧へ